??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC M425-0000-1A-010-PX0434-100
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Провода с разъемами
Спецификация
BALLUFF BCC M425-0000-1A-010-PX0434-100
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC032W
TC
Название продукта
BCC M425-0000-1A-010-PX0434-100
PX
Тех. чертеж
50661_01
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Power indicator = Green LED, Function indicator (Pin 2) = LED white, Function indicator (Pin 4) = LED yellow, Switching output = PNP NO/NC antivalent, Cable = PUR black, 10 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код